ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 0.1-3.2mm ピンバイス |
|
アズワン ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316) |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |
【特長】
・柄の長さが1.2mのひしゃくです。
・河川や湖沼など水辺に近づくことができない場所での採水に便利です。
【商品仕様】
・採水量 約1L
・柄の長さ 約1.2m
・材質 ステンレスSUS304 柄/木製
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
4.5通常価格(税別):503円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

ケニス
バナナプラグ 色 赤
4通常価格(税別):2,226円

ケニス
バナナプラグ 色 黒
4通常価格(税別):2,226円

コクゴ
PTFEコーティングスパーテル 150mmヘラ付き
0通常価格(税別):2,575円

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円

三商
ステンレス角型スコップ 大
0通常価格(税別):5,779円

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~