17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 2 口外径×高さ(㎜) 170φ×100 3-342-995 3-342-0995

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 2 口外径×高さ(㎜) 170φ×100 3-342-995

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-342-0995

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・容量(L) 2
・口外径×高さ(㎜) 170φ×100
・柄(㎜) 500
・材質 ステンレスSUS304

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト