ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 0.5 口外径×高さ(㎜) 120φ×80 3-342-991

    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 0.5 口外径×高さ(㎜) 120φ×80 3-342-991 3-342-0991
    通常単価(税別)
    9,366
    税込単価
    10,303
    通常出荷日:12日目

    【商品仕様】・容量(L) 0.5 ・口外径×高さ(㎜) 120φ×80 ・柄(㎜) 500 ・材質 ス...

    詳細を確認

    型番:

    3-342-0991
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-342-0991の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-342-0991
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,366
    ( 10,303 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量(L) 0.5
    ・口外径×高さ(㎜) 120φ×80
    ・柄(㎜) 500
    ・材質 ステンレスSUS304

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 0.5 口外径×高さ(㎜) 120φ×80 3-342-991の型番3-342-0991のページです。 型番3-342-0991に関する仕様情報を記載しております。
    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 0.5 口外径×高さ(㎜) 120φ×80 3-342-991のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 0.5 口外径×高さ(㎜) 120φ×80 3-342-991
    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 0.5 口外径×高さ(㎜) 120φ×80 3-342-990
    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 1 口外径×高さ(㎜) 150φ×80 3-342-993
    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 1 口外径×高さ(㎜) 150φ×80 3-342-992
    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 2 口外径×高さ(㎜) 170φ×100 3-342-994
    手杓(ステンレス共柄) 容量(L) 2 口外径×高さ(㎜) 170φ×100 3-342-995
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格9,3667,64410,7779,55813,89116,957
    通常出荷日12日目12日目12日目12日目12日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました