ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    万能スコップ 小

    万能スコップ 小 3-345-0861
    通常単価(税別)
    6,127
    税込単価
    6,740
    通常出荷日:10日目

    【商品仕様】・皿径×全長 66φ×220㎜ ・材質 ステンレスSUS304

    型番:

    3-345-0861
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0861の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0861
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,127
    ( 6,740 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・皿径×全長 66φ×220㎜
    ・材質 ステンレスSUS304

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    万能スコップ 小の型番3-345-0861のページです。 型番3-345-0861に関する仕様情報を記載しております。
    万能スコップ 小のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    万能スコップ 小
    ステンレス万能スコップ 小
    PTFE万能スコップ 小
    万能スコップ
    万能スコップ 大
    万能スコップ 中
    メーカーケニス三商三商コクゴケニスケニス
    通常価格6,1276,96822,7216,4957,4536,510
    通常出荷日10日目4日目8日目8日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました