ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    スパーテル 両ヘラ180㎜

    スパーテル 両ヘラ180㎜ 3-136-0387
    通常単価(税別)
    783円
    税込単価
    861円
    通常出荷日:10日目

    【特長】・DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。 ・オートクレーブ可。【商品仕様】・...

    詳細を確認

    型番:

    3-136-0387
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-136-0387の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0387
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    783円
    ( 861円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・DIN 12890規格準拠品で、耐薬品性に優れています。
    ・オートクレーブ可。
    【商品仕様】
    ・材質 ナイロンコートグラスファイバー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スパーテル 両ヘラ180㎜の型番3-136-0387のページです。 型番3-136-0387に関する仕様情報を記載しております。
    スパーテル 両ヘラ180㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スパーテル 両ヘラ180㎜
    スパーテル 両ヘラ 180mm
    スパーテル両ヘラ
    スパーテル 両ヘラ150㎜
    スパーテル 両ヘラ 150mm
    ステンレス両ヘラ付スパーテル 300㎜
    メーカーケニス東京硝子器械アズワンケニス東京硝子器械三商
    通常価格783円662円611円 -773円653円1,923円
    通常出荷日10日目3日目4日目10日目3日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました