ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    薬さじ(プラスチック白) 中

    薬さじ(プラスチック白) 中 3-136-0436
    通常単価(税別)
    431
    税込単価
    474
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・規格 165㎜ ・材質 ABS樹脂

    型番:

    3-136-0436
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-136-0436の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0436
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    431
    ( 474 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格 165㎜
    ・材質 ABS樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    薬さじ(プラスチック白) 中の型番3-136-0436のページです。 型番3-136-0436に関する仕様情報を記載しております。
    薬さじ(プラスチック白) 中のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    薬さじ(プラスチック白) 中
    薬さじ(プラスチック白) 大
    薬さじ(プラスチック白) 小
    薬さじ(プラスチック黒) 中
    薬さじ(プラスチック白) 3種組
    薬さじ(プラスチック黒) 大
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格431440414512646539
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました