ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm
通常価格(税別):25,263円~
通常出荷日:8日目
アズワン
セラミック丸棒
アズワン
通常価格(税別):13,936円~
通常出荷日:19日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):3,009円~
通常出荷日:9日目 ~
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
通常価格(税別):5,511円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUGICO
ステンレス角型スコップ
4通常価格(税別):3,715円

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

アズワン
ふっ素樹脂(PTFE)ヘラ
0通常価格(税別):2,932円~

エスコ
角スコップ(ステンレス製)
0通常価格(税別):7,338円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)
3通常価格(税別):15,084円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~