17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ATトング

通常単価(税別)
17,048円
税込単価
18,753円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱ゴム付きのトングです。【商品仕様】・全長 300㎜ ・材質 ステンレスSUS304

    型番:

    3-762-0030
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-762-0030の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-762-0030
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,048円
    ( 18,753円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱ゴム付きのトングです。
    【商品仕様】
    ・全長 300㎜
    ・材質 ステンレスSUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ATトングの型番3-762-0030のページです。 型番3-762-0030に関する仕様情報を記載しております。
    ATトングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ATトング
    ATトング 600mm
    ATトング 450mm
    ATビーカー挟み
    プラジェット用アタッチメント AT
    フラスコ用トング
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンアズワン
    通常価格17,048円25,131円19,774円18,881円2,371円 -12,965円
    通常出荷日4日目6日目6日目6日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました