ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    トング(るつぼはさみ) CT-30

    トング(るつぼはさみ) CT-30 3-136-0447
    通常単価(税別)
    4,699
    税込単価
    5,169
    通常出荷日:5日目

    【特長】・ステンレスの丸棒で製作した汎用的なトングです。先端部には滑り止用の切込みが入っています。【商...

    詳細を確認

    型番:

    3-136-0447
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-136-0447の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0447
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,699
    ( 5,169 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレスの丸棒で製作した汎用的なトングです。先端部には滑り止用の切込みが入っています。
    【商品仕様】
    ・長さ 300㎜
    ・材質 ステンレスSUS304

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    トング(るつぼはさみ) CT-30の型番3-136-0447のページです。 型番3-136-0447に関する仕様情報を記載しております。
    トング(るつぼはさみ) CT-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    トング(るつぼはさみ) CT-30
    トング(るつぼはさみ) CT-18
    トング(るつぼはさみ) CT-21
    トング(るつぼはさみ)
    トング(るつぼはさみ) KG-30
    トング(るつぼはさみ) KG-21
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格4,6991,4491,53918,674 -17,04813,987
    通常出荷日5日目5日目5日目6日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト