ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池式吸着ピンセット

通常単価(税別)
17,966円
税込単価
19,763円
通常出荷日:5日目

【特長】・静電気対策材料を使用した電池式の吸着ピンセットです。【商品仕様】・大きさ 130×29×22...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0395
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-345-0395の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0395
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,966円
    ( 19,763円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気対策材料を使用した電池式の吸着ピンセットです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 130×29×22㎜ 43g(電池を除く)
    ・吸着能力 最大120g(外径10㎜パッド使用時)
    ・電源 単4電池×2(アルカリ電池寿命:約30000回)
    ・付属 ベントノズル(内径1.1㎜) パッド(外径5㎜・10㎜)各1 単4アルカリ電池×2 収納ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電池式吸着ピンセットの型番3-345-0395のページです。 型番3-345-0395に関する仕様情報を記載しております。
    電池式吸着ピンセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電池式吸着ピンセット
    [電池式]バキュームピンセット
    電動式吸着ピンセット
    携帯用吸着ピンセット 393-1
    コードレス吸着ピンセット 394
    バキュームピックアップ 電池不要タイプ
    メーカーケニスエスコケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格17,966円16,691円24,044円4,233円15,022円17,944円
    通常出荷日5日目1日目10日目1日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました