17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックピンセット 707ACF 3-345-0492

プラスチックピンセット 707ACF

通常単価(税別)
1,226円
税込単価
1,349円
通常出荷日:12日目

【特長】・先端部分までぴったり合う精密成型品です。 ・ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0492
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0492の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0492
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,226円
    ( 1,349円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端部分までぴったり合う精密成型品です。
    ・ピンセットの腰はソフトで強く力を加えても、先端は開かず、試料を傷つけないように保持できます。
    ・耐酸性・非磁性・非吸水性に優れ、ほとんどの酸および溶剤に耐えます。
    ・豊富なラインナップ先端精度も抜群です
    【商品仕様】
    ・材質 カーボン ファイバー製
    ・全長 115㎜
    ・耐熱温度 270℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックピンセット 707ACFの型番3-345-0492のページです。 型番3-345-0492に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックピンセット 707ACFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックピンセット 707ACF
    プラスチックピンセット 702ACF
    プラスチックピンセット 707CF
    プラスチックピンセット 707DG
    プラスチックピンセット 707ADG
    プラスチックピンセットID-707 BS
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス東京硝子器械
    通常価格1,226円1,378円1,378円1,226円1,226円1,226円
    通常出荷日12日目5日目12日目12日目12日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました