17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックピンセット No.120 3-345-0357

プラスチックピンセット No.120【50個入り】

通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・全長 120㎜ ・挟み幅 12㎜ ・入数 50 ・材質 PP

    型番:

    3-345-0357
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (50個入り)

    3-345-0357の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0357
    最小発注数量
    1パック

    50個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,550円
    ( 2,805円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・全長 120㎜
    ・挟み幅 12㎜
    ・入数 50
    ・材質 PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックピンセット No.120の型番3-345-0357のページです。 型番3-345-0357に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックピンセット No.120のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックピンセット No.120
    プラスチックピンセット No.100
    プラスチックピンセット
    プラスチックピンセット No.75
    プラスチック製ピンセット 全長 120mm
    プラスチックピンセット(フックタイプ) No.60
    メーカーケニスケニスANEXケニストラスコ中山ケニス
    通常価格2,550円4,310円550円2,932円687円2,358円
    通常出荷日5日目7日目1日目7日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました