17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >
ジュラコンピンセット 3-345-0425

ジュラコンピンセット

通常単価(税別)
583円
税込単価
641円
通常出荷日:5日目

【特長】・金属に最も近い物性を持つジュラコン(デルリン)製です。【商品仕様】・全長 123㎜ ・形状 ...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0425
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0425の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0425
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    583円
    ( 641円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属に最も近い物性を持つジュラコン(デルリン)製です。
    【商品仕様】
    ・全長 123㎜
    ・形状 直
    ・材質 ジュラコン(ポリアセタール)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジュラコンピンセットの型番3-345-0425のページです。 型番3-345-0425に関する仕様情報を記載しております。
    ジュラコンピンセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジュラコンピンセット
    短く細い先端 精密ピンセット(0109系)
    精密ピンセット No.7 先鋭
    精密ピンセット No.1 極細
    精密ピンセット No.2 極細
    精密ピンセット No.SS 先鋭
    メーカーケニスDUMONTアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格583円13,791円15,613円14,369円14,369円15,517円
    通常出荷日5日目3日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました