17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD(静電対策)ピンセット P-642-S 3-345-0134

ESD(静電対策)ピンセット P-642-S

通常単価(税別)
2,464円
税込単価
2,710円
通常出荷日:5日目

【特長】・表面抵抗値や静電気電荷の減衰時間を考慮した、特に静電気に弱い試料に有効な静電対策製品です。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0134
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0134の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0134
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,464円
    ( 2,710円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面抵抗値や静電気電荷の減衰時間を考慮した、特に静電気に弱い試料に有効な静電対策製品です。
    ・先端は導電性のあるPEEK材を使用しており、試料を傷つけにくく、軽量です。チップは交換できます。
    ・金属製の心金を先端近くまで配置した設計により、金属製ピンセットの操作性を維持します。
    ・先端チップを交換可能にすることで経済性を実現します。
    【商品仕様】
    ・タイプ 先曲がりタイプ 全長125㎜ 先端幅1.0㎜ 重さ17g
    ・材質 本体/ステンレス 先端/PEEK
    ・耐熱温度 315℃
    ・表面抵抗値 108~1012Ω(樹脂部分)
    ・仕様 非磁性タイプ 保持圧約150g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ESD(静電対策)ピンセット P-642-Sの型番3-345-0134のページです。 型番3-345-0134に関する仕様情報を記載しております。
    ESD(静電対策)ピンセット P-642-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ESD(静電対策)ピンセット P-642-S
    ESD(静電対策)ピンセット P-640-S
    ESD(静電対策)ピンセット P-643-S
    ESDチップピンセット P-642-S
    ESDチップピンセット P-644-S
    ESDチップピンセット P-645-S
    メーカーケニスケニスケニスホーザンホーザンホーザン
    通常価格2,464円2,599円2,464円1,705円1,910円1,910円
    通常出荷日5日目1日目10日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました