17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

3-345-131
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3-345-131の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-345-131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,148円
( 2,363円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面抵抗値や静電気電荷の減衰時間を考慮した、特に静電気に弱い試料に有効な静電対策製品です。
・先端は導電性のあるPEEK材を使用しており、試料を傷つけにくく、軽量です。チップは交換できます。
・金属製の心金を先端近くまで配置した設計により、金属製ピンセットの操作性を維持します。
・先端チップを交換可能にすることで経済性を実現します。
【商品仕様】
・タイプ 汎用的 極小金属球等の作業にも最適 全長125㎜ 先端幅1.2㎜ 重さ17g
・材質 本体/ステンレス 先端/PEEK
・耐熱温度 315℃
・表面抵抗値 108~1012Ω(樹脂部分)
・仕様 非磁性タイプ 保持圧約150g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESD(静電対策)ピンセット P-640-Sの型番3-345-131のページです。 型番3-345-131に関する仕様情報を記載しております。
ESD(静電対策)ピンセット P-640-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD(静電対策)ピンセット P-640-S
ESD(静電対策)ピンセット P-642-S
ESD(静電対策)ピンセット P-643-S
ESDチップピンセット P-642-S
ESDチップピンセット P-644-S
ESDチップピンセット P-645-S
メーカーケニスケニスケニスホーザンホーザンホーザン
通常価格2,148円2,464円2,464円1,705円1,910円1,910円
通常出荷日1日目5日目10日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました