17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IDEAL-TEK カーボンピンセット 249CF

通常単価(税別)
7,549円
税込単価
8,304円
通常出荷日:12日目

【特長】・スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ・先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0971
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0971の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0971
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,549円
    ( 8,304円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。
    ・先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。
    ・ハンドル部は非磁性材です。
    ・電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
    【商品仕様】
    ・全長 125㎜
    ・先端 1.5㎜
    ・材質 本体/非磁性ステンレス 先端/カーボンファイバー
    ・耐熱温度 270℃
    ・表面抵抗値 102Ω(樹脂部分)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IDEAL-TEK カーボンピンセット 249CFの型番3-345-0971のページです。 型番3-345-0971に関する仕様情報を記載しております。
    IDEAL-TEK カーボンピンセット 249CFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IDEAL-TEK カーボンピンセット 249CF
    IDEAL-TEK カーボンピンセット 259CF
    ピンセットグリップ
    ESD ピンセット 赤
    精密ピンセット(ESD仕様)
    120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    メーカーケニスケニスケニスDUMONTリンドストロームエスコ
    通常価格7,549円7,549円926円6,816円 -2,585円 -2,731円
    通常出荷日12日目4日目12日目1日目〜1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました