17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESDピンセット PTZ-41

通常単価(税別)
2,338
税込単価
2,572
通常出荷日:12日目

【特長】・静電気の帯電にデリケートな電子部品やプラスチックの取扱いに最適のピンセットです。 ・弾力性・...

詳細を確認

    型番:

    3-351-0225
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-351-0225の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-351-0225
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,338
    ( 2,572 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気の帯電にデリケートな電子部品やプラスチックの取扱いに最適のピンセットです。
    ・弾力性・耐磨耗性に優れ試料を傷つけにくいPPSチップです。
    【商品仕様】
    ・タイプ 先細
    ・全長 130㎜
    ・材質 本体/非磁性ステンレス 先端/PPSプラスチック
    ・耐熱温度 270℃
    ・表面抵抗値 1×105~107Ω

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ESDピンセット PTZ-41の型番3-351-0225のページです。 型番3-351-0225に関する仕様情報を記載しております。
    ESDピンセット PTZ-41のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ESDピンセット PTZ-41
    ピンセット PTZシリーズ
    ESD ピンセット 赤
    精密ピンセット(ESD仕様)
    120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    120mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
    メーカーケニスエンジニアDUMONTリンドストロームエスコエスコ
    通常価格2,3381,2916,816 -2,585 -3,0463,046
    通常出荷日12日目1日目1日目〜1日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト