17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セラミックピンセット TP-CK-20

通常単価(税別)
7,740
税込単価
8,514
通常出荷日:5日目

【特長】・セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセ...

詳細を確認

型番:

3-345-0314
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-345-0314の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-345-0314
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740
( 8,514 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。
・100%磁化されない非磁性体です。
・耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。
・金属汚染や有機物の溶出がありません。
・先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。
【商品仕様】
・全長 135㎜
・タイプ 歯科用タイプ セラミック長 50㎜
・材質 先端/トレセラム(ニューセラミックス) 柄/ガラス入りポリアセタール樹脂
・耐熱温度 700℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックピンセット TP-CK-20の型番3-345-0314のページです。 型番3-345-0314に関する仕様情報を記載しております。
セラミックピンセット TP-CK-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミックピンセット TP-CK-20
KFI ピンセット K-20
120mm セラミックピンセット
ピンセット U型ミニ No.20
セラミックピンセット P-646-C
125mm 先丸セラミックピンセット
メーカーケニスケニスエスコSK-11ホーザンエスコ
通常価格7,7402,28215,3395515,71910,581
通常出荷日5日目5日目1日目3日目2日目1日目
商品タイプ本体-本体-本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました