17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DUMONT ピンセット TWS-5 3-345-0162

DUMONT ピンセット TWS-5

通常単価(税別)
14,548円
税込単価
16,003円
通常出荷日:12日目

【特長】・コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0162
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0162の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0162
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,548円
    ( 16,003円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。
    【商品仕様】
    ・タイプ 角を落とした非常に鋭い先が柄から出ています 先端は鋭く角を落としています
    ・全長 110㎜
    ・耐熱温度 約400℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DUMONT ピンセット TWS-5の型番3-345-0162のページです。 型番3-345-0162に関する仕様情報を記載しております。
    DUMONT ピンセット TWS-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DUMONT ピンセット TWS-5
    DUMONT ピンセット TWS-5A
    DUMONT ピンセット TWS-5B
    DUMONT ピンセット TWS-2
    DUMONT ピンセット TWS-3
    DUMONT ピンセット TWS-7
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格14,548円13,424円17,227円13,424円13,424円14,637円
    通常出荷日12日目12日目4日目12日目12日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました