17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カチオンコートピンセット TS-S11 3-345-0924

カチオンコートピンセット TS-S11

通常単価(税別)
2,101
税込単価
2,311
通常出荷日:9日目

【特長】・磁気帯が極めて少ない非磁性ステンレスピンセットです。 ・カチオン系界面活性剤により帯電防止効...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0924
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0924の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0924
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,101
    ( 2,311 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・磁気帯が極めて少ない非磁性ステンレスピンセットです。
    ・カチオン系界面活性剤により帯電防止効果に優れ表面のゴミ付着を防止します。
    【商品仕様】
    ・全長 125㎜
    ・幅 10㎜
    ・材質 非磁性ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カチオンコートピンセット TS-S11の型番3-345-0924のページです。 型番3-345-0924に関する仕様情報を記載しております。
    カチオンコートピンセット TS-S11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カチオンコートピンセット TS-S11
    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-11
    プラスチックピンセット[ESD]EA595AM-11
    ESDチップピンセット P-642-S
    ESDチップピンセット P-645-S
    ESDチップピンセット P-644-S
    メーカーケニスケニスエスコホーザンホーザンホーザン
    通常価格2,1011,5658171,7051,9101,910
    通常出荷日9日目5日目1日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました