17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-13 3-345-0612

精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-13

通常単価(税別)
1,565
税込単価
1,722
通常出荷日:7日目

【特長】・電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。 ・光の反射を防ぎ、目が疲れません。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0612
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-345-0612の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0612
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,565
    ( 1,722 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電解防錆黒色皮膜処理を施した精密ピンセットです。
    ・光の反射を防ぎ、目が疲れません。
    【商品仕様】
    ・規格 フラットで丸みのある先端 箔などを掴むのに便利
    ・全長 120㎜
    ・材質 ステンレスSUS302 非磁性・耐酸性

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-13の型番3-345-0612のページです。 型番3-345-0612に関する仕様情報を記載しております。
    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-13のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-13
    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-11
    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-14
    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-15
    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-10
    精密ピンセット(電解防錆黒色皮膜) ESD-17
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,5651,5651,5651,5651,5651,565
    通常出荷日7日目5日目5日目7日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました