17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HOZAN ピンセット P-886 3-345-0256

HOZAN ピンセット P-886

通常単価(税別)
1,271円
税込単価
1,398円
通常出荷日:12日目

【特長】・非磁性のピンセットです。【商品仕様】・規格 とげ抜き型 非磁性 つまみ荷重250g ・全長 ...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0256
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0256の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0256
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,271円
    ( 1,398円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非磁性のピンセットです。
    【商品仕様】
    ・規格 とげ抜き型 非磁性 つまみ荷重250g
    ・全長 125㎜
    ・材質 ステンレスSUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HOZAN ピンセット P-886の型番3-345-0256のページです。 型番3-345-0256に関する仕様情報を記載しております。
    HOZAN ピンセット P-886のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HOZAN ピンセット P-886
    HOZAN ピンセット P-89
    HOZAN ピンセット P-87
    HOZAN ピンセット P-881
    ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844
    ピンセット P-87
    メーカーケニスケニスケニスケニスホーザンホーザン
    通常価格1,271円1,568円726円1,271円940円 -422円
    通常出荷日12日目10日目5日目4日目2日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました