17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HOZAN ピンセット P-882

通常単価(税別)
1,271円
税込単価
1,398円
通常出荷日:5日目

【特長】・非磁性のピンセットです。【商品仕様】・規格 先曲タイプ 非磁性 つまみ荷重200g ・全長 ...

詳細を確認

型番:

3-345-0252
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-345-0252の仕様・寸法情報

商品タイプ
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-345-0252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,271円
( 1,398円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非磁性のピンセットです。
【商品仕様】
・規格 先曲タイプ 非磁性 つまみ荷重200g
・全長 115㎜
・材質 ステンレスSUS304

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HOZAN ピンセット P-882の型番3-345-0252のページです。 型番3-345-0252に関する仕様情報を記載しております。
HOZAN ピンセット P-882のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HOZAN ピンセット P-882
HOZAN ピンセット P-89
HOZAN ピンセット P-87
HOZAN ピンセット P-886
HOZAN ピンセット P-881
ピンセット P-653/P-654・ピンセットホルダー P-844
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスホーザン
通常価格1,271円1,568円726円1,271円1,271円940円 -
通常出荷日5日目10日目5日目12日目4日目2日目〜
商品タイプ本体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました