17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

有鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 110㎜ 3-345-0274

有鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 110㎜

通常単価(税別)
1,577円
税込単価
1,735円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・タイプ 先細 ・全長 110㎜ ・仕上げ 上質仕上げ ・材質 ステンレス

    型番:

    3-345-0274
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0274の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0274
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,577円
    ( 1,735円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・タイプ 先細
    ・全長 110㎜
    ・仕上げ 上質仕上げ
    ・材質 ステンレス

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    有鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 110㎜の型番3-345-0274のページです。 型番3-345-0274に関する仕様情報を記載しております。
    有鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 110㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    有鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 110㎜
    有鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 150㎜
    無鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 110㎜
    無鈎ピンセット N タイプ 先細 全長 180㎜
    アネックス ステンレスピンセット 有鈎型(1×2)130mm
    高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型
    メーカーケニスケニスケニスケニスANEXトラスコ中山
    通常価格1,577円2,263円1,976円2,454円1,480円1,291円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目7日目2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました