17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KFI ピンセット K-5 3-345-0208

KFI ピンセット K-5

通常単価(税別)
3,382円
税込単価
3,720円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・タイプ No.5タイプ ・全長 105㎜ ・材質 ステンレスSUS304

    型番:

    3-345-0208
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-345-0208の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0208
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,382円
    ( 3,720円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・タイプ No.5タイプ
    ・全長 105㎜
    ・材質 ステンレスSUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KFI ピンセット K-5の型番3-345-0208のページです。 型番3-345-0208に関する仕様情報を記載しております。
    KFI ピンセット K-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KFI ピンセット K-5
    KFI ピンセット K-3
    KFI ピンセット K-7
    KFI ピンセット K-4
    KFI ピンセット K-1
    KFI ピンセット K-10
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格3,382円2,139円3,927円2,052円2,052円2,120円
    通常出荷日7日目5日目5日目4日目5日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました