17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセットセット 5本組 3-345-0501

ピンセットセット 5本組【5個入り】

通常単価(税別)
2,226
税込単価
2,449
通常出荷日:5日目

【特長】・汎用性の高い形状のステンレス製ピンセットのセットです。ケースが付属しています。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0501
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-345-0501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0501
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,226
    ( 2,449 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性の高い形状のステンレス製ピンセットのセットです。ケースが付属しています。
    【商品仕様】
    ・セット内容 直タイプ(全長125㎜ つかんだ物が滑りにくいギザ入) 尖(AA)タイプ(全長125㎜ 微小な部品類をつかめる先細タイプ) ベビー用タイプ(全長100㎜ 先端部が丸く傷つけにくい形状) 平タイプ(切手用)(全長120㎜ 紙片等薄い物を扱う時に便利な形状) 逆作用タイプ(全長115㎜ 保持作業に便利な押すと開くタイプ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンセットセット 5本組の型番3-345-0501のページです。 型番3-345-0501に関する仕様情報を記載しております。
    ピンセットセット 5本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンセットセット 5本組
    ピンセットセット 3本組
    5本組 ピンセット
    ピンセット(組セット/非磁性タイプ) 2本~7本セット
    精密ピンセット5本組セット 9200-02
    アネックス プラスチックピンセット 5本組
    メーカーケニスケニスエスコリンドストロームクニペックスANEX
    通常価格2,2261,2081,4023,663 -28,7732,039
    通常出荷日5日目5日目3日目1日目〜1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました