17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセットセット 3本組 3-345-0500

ピンセットセット 3本組【3個入り】

通常単価(税別)
1,208円
税込単価
1,329円
通常出荷日:5日目

【特長】・汎用性の高い形状のステンレス製ピンセットのセットです。ケースが付属しています。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    3-345-0500
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (3個入り)

    3-345-0500の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-345-0500
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,208円
    ( 1,329円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性の高い形状のステンレス製ピンセットのセットです。ケースが付属しています。
    【商品仕様】
    ・セット内容 直タイプ(全長125㎜ つかんだ物が滑りにくいギザ入) 尖(AA)タイプ(全長125㎜ 微小な部品類をつかめる先細タイプ) 先曲タイプ(全長125㎜ 狭い所でも作業しやすい先曲タイプ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンセットセット 3本組の型番3-345-0500のページです。 型番3-345-0500に関する仕様情報を記載しております。
    ピンセットセット 3本組のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンセットセット 3本組
    ピンセットセット 5本組
    3本組 ピンセット
    ピンセット(組セット/非磁性タイプ) 2本~7本セット
    5本組 ピンセット
    精密ピンセット5本組セット 9200-02
    メーカーケニスケニスエスコリンドストロームエスコクニペックス
    通常価格1,208円2,226円919円3,663円 -1,402円29,384円
    通常出荷日5日目5日目3日目1日目〜3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました