17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット E 3-154-0289

ピンセット E

通常単価(税別)
583円
税込単価
641円
通常出荷日:5日目

【特長】・丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。【商品仕様】・全長 約125㎜ ・形状 ...

詳細を確認

    型番:

    3-154-0289
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-154-0289の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-154-0289
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    583円
    ( 641円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
    【商品仕様】
    ・全長 約125㎜
    ・形状 尖(AA)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンセット Eの型番3-154-0289のページです。 型番3-154-0289に関する仕様情報を記載しております。
    ピンセット Eのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンセット E
    ステンレスピンセット
    プラスチックピンセット
    ピンセット A
    精密型ピンセット
    ピンセット B
    メーカーケニスエンジニアANEXケニスホーザンケニス
    通常価格583円1,208円 -550円521円5,556円 -539円
    通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目5日目2日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました