17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピンセット B 3-154-0281

ピンセット B

通常単価(税別)
539円
税込単価
593円
通常出荷日:5日目

【特長】・丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。【商品仕様】・全長 約125㎜ ・形状 ...

詳細を確認

    型番:

    3-154-0281
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-154-0281の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-154-0281
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    539円
    ( 593円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・丈夫で作業性の高いステンレス製の標準ピンセットです。
    【商品仕様】
    ・全長 約125㎜
    ・形状 先曲

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ピンセット Bの型番3-154-0281のページです。 型番3-154-0281に関する仕様情報を記載しております。
    ピンセット Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピンセット B
    DUMONT ピンセット TWS-5B
    DUMONT ピンセット TW-5B
    DUMONT ピンセット TWS-7B
    精密ピンセット No.7B 先鋭
    KFI ピンセット K-36B
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格539円17,227円11,192円14,637円15,613円2,981円
    通常出荷日5日目4日目12日目12日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました