ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ラミネートフィルム サイズ A3【100個入り】

    通常単価(税別)
    6,619
    税込単価
    7,281
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・サイズ A3 ・大きさ 303×426㎜ ・入数 100枚 ・厚さ 100μm・JANコ...

    詳細を確認
    • ●※ラミネートする用紙より周囲3~5㎜以上大きなものをお選びください。 ●※写真のパッケージは実物と異なります。

    型番:

    3-164-0084
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-164-0084の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-164-0084
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,619
    ( 7,281 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サイズ A3
    ・大きさ 303×426㎜
    ・入数 100枚
    ・厚さ 100μm
    ・JANコード:4902205797296

    ご注意

    • ●※ラミネートする用紙より周囲3~5㎜以上大きなものをお選びください。 ●※写真のパッケージは実物と異なります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラミネートフィルム サイズ A3の型番3-164-0084のページです。 型番3-164-0084に関する仕様情報を記載しております。
    ラミネートフィルム サイズ A3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラミネートフィルム サイズ A3
    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10
    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04
    ラミネートフィルム スタンダードタイプ
    ラミネートフィルム
    ラミネートフィルム
    メーカーケニスGBCGBCアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマ
    通常価格6,61919,56020,4682,079 -2,884 -472 -
    通常出荷日5日目6日目6日目1日目3日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました