ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上シーラー FV-801

通常単価(税別)
92,836円
税込単価
102,120円
通常出荷日:6日目

【特長】・厚手の袋(厚み0.4㎜)をシール溶着・溶断可能なシーラーです。シール幅も5㎜と太く、しっかり...

詳細を確認

    型番:

    3-350-0230
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0230の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0230
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    92,836円
    ( 102,120円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚手の袋(厚み0.4㎜)をシール溶着・溶断可能なシーラーです。シール幅も5㎜と太く、しっかりシールできます。
    ・厚みのある袋の溶着に!
    【商品仕様】
    ・シール寸法 350×5㎜
    ・シール能力 最大0.4㎜(アルミ蒸着2枚以上の合計厚)
    ・大きさ 120×350×500㎜ 8㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz 800W
    ・付属 溶着用ヒーター×1本 溶断用ヒーター×2本 ふっ素樹脂テープ×2枚 粘着テープ×2枚 絶縁シート×2枚
    ・JANコード:4962615017971

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    卓上シーラー FV-801の型番3-350-0230のページです。 型番3-350-0230に関する仕様情報を記載しております。
    卓上シーラー FV-801のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上シーラー FV-801
    卓上シーラー FV-801用交換部品
    卓上シーラー FV-802 溶着・溶断タイプ
    卓上シーラー FV-803用交換部品
    卓上シーラー FV-802用交換部品
    卓上シーラー (溶着専用タイプ)
    メーカーケニス白光白光白光白光朝日産業
    通常価格92,836円2,592円 -29,681円3,036円 -795円 -13,240円 -
    通常出荷日6日目1日目〜在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました