17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンオイル PDMS100-J

通常単価(税別)
8,409円
税込単価
9,250円
通常出荷日:5日目

【特長】・〔主な用途〕電気絶縁油 防振油 制動油 液圧器用 つや出し剤 ゴム・プラスチック等の潤滑 離...

詳細を確認
  • 種類
    多目的油
  • 詳細タイプ
    電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器用、つや出し剤、ゴム・プラスチック等の潤滑、離型剤、その他配合用油

型番:

3-343-0602
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-343-0602の仕様・寸法情報

種類
多目的油
詳細タイプ
電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器用、つや出し剤、ゴム・プラスチック等の潤滑、離型剤、その他配合用油

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-343-0602
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,409円
( 9,250円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・〔主な用途〕電気絶縁油 防振油 制動油 液圧器用 つや出し剤 ゴム・プラスチック等の潤滑 離型剤 その他配合用
【商品仕様】
・粘度 100CS
・容量 1㎏
・色 無色透明
・使用温度 -40~+300℃
・用途 一般用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンオイル PDMS100-Jの型番3-343-0602のページです。 型番3-343-0602に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンオイル PDMS100-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンオイル PDMS100-J
シリコーンオイル KF968-100
シリコーンオイル SRX310-100
シリコーンオイル KF96
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル SA-100M
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格8,409円15,701円16,362円4,829円 -5,920円7,725円
通常出荷日5日目6日目9日目4日目〜4日目25日目
種類多目的油多目的油その他多目的油その他その他
詳細タイプ電気絶縁油、防振油、制動油、液圧器用、つや出し剤、ゴム・プラスチック等の潤滑、離型剤、その他配合用油高温油浴用油、熱媒、防振油、溶融金属の離型油高温油浴用油電気絶縁油、制動油、潤滑油、化粧品用、離型用、消泡用、撥水用、高温油浴用油真空ポンプオイル真空ポンプオイル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました