17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入【12個入り】

通常単価(税別)
598円
税込単価
658円
通常出荷日:12日目

溶剤を含まない101%固形分。接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。

    型番:

    3-347-0703
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (12個入り)

    3-347-0703の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0703
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    598円
    ( 658円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    溶剤を含まない101%固形分。
    接着した所を再加熱すると取り外すことが可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入の型番3-347-0703のページです。 型番3-347-0703に関する仕様情報を記載しております。
    接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接着用スティック(交換用) HB-45専用(7φ×100㎜)12本入
    ミニグルーガン用交換スティック 20306 15本入
    ホットボンド HB-45
    ホットメルト接着剤接着ガン(高吐出タイプ)用交換ノズル
    ホットスティック HB-100S・200S シリーズ
    THREEAXIS グルースティック 12本組
    メーカーケニス三商ケニスヘンケルgoot(太洋電機産業)イチネンアクセス
    通常価格598円767円2,295円4,858円 -1,254円 -613円 -
    通常出荷日12日目2日目4日目1日目1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました