17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
  • <
  • >

ボンドクイックセット クイック5(15g)

通常単価(税別)
1,104円
税込単価
1,214円
通常出荷日:5日目

【特長】・エポキシ系接着剤で2液混合タイプです。 ・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木...

詳細を確認

    型番:

    3-125-0262
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-125-0262の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-125-0262
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,104円
    ( 1,214円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エポキシ系接着剤で2液混合タイプです。
    ・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど、硬質材の接着・充填に適しています。
    ・A剤・B剤を等量しぼり出し、ヘラでよく混ぜてご使用下さい。
    ・凸凹面や隙間の多い場合は、接着部両面に塗布して下さい。
    ・実用強度は40分後です。
    【商品仕様】
    ・危険物種別:A剤/指定可燃物 B剤/第四類
    ・危険物 品名:A剤/可燃性液体類 B剤/第三石油類
    ・JANコード:4901490161232

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボンドクイックセット クイック5(15g)の型番3-125-0262のページです。 型番3-125-0262に関する仕様情報を記載しております。
    ボンドクイックセット クイック5(15g)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンドクイックセット クイック5(15g)
    接着剤ボンドクイック5
    接着剤ボンドクイック30
    エポキシ系接着剤 ハイクイック
    コニシ ボンドEセット15g #16023
    LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"クイックミックス"
    メーカーケニスコニシコニシセメダインコニシヘンケル
    通常価格1,104円904円 -1,091円 -1,094円 -436円881円
    通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました