17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンドクイックセット クイック5(80g)

通常単価(税別)
1,551円
税込単価
1,706円
通常出荷日:8日目

【特長】・エポキシ系接着剤で2液混合タイプです。 ・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木...

詳細を確認

    型番:

    3-125-0261
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-125-0261
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,551円
    ( 1,706円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エポキシ系接着剤で2液混合タイプです。
    ・各種金属・タイル・陶磁器・ガラス・コンクリート・木材・硬質プラスチックなど、硬質材の接着・充填に適しています。
    ・A剤・B剤を等量しぼり出し、ヘラでよく混ぜてご使用下さい。
    ・凸凹面や隙間の多い場合は、接着部両面に塗布して下さい。
    ・実用強度は40分後です。
    【商品仕様】
    ・危険物種別:A剤/指定可燃物 B剤/第四類
    ・危険物 品名:A剤/可燃性液体類 B剤/第三石油類
    ・JANコード:4901490161317

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボンドクイックセット クイック5(80g)の型番3-125-0261のページです。 型番3-125-0261に関する仕様情報を記載しております。
    ボンドクイックセット クイック5(80g)のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    ABS部材破損部の補修
    3
    満足度:3.0
    ABS部材の破損部の補修に使用していますが、硬化までの時間が短いため手早く作業する必要があります。硬化しても収縮量が小さ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンドクイックセット クイック5(80g)
    ボンドクイックセット クイック5(15g)
    接着剤ボンドクイック5
    接着剤ボンドクイック30
    エポキシ系接着剤 ハイクイック
    80g エポキシ接着剤(30分型)
    メーカーケニスケニスコニシコニシセメダインエスコ
    通常価格1,551円1,299円904円 -1,091円 -1,094円 -1,383円
    通常出荷日8日目5日目1日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト