17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルファ用はがし液 3-125-0233

アロンアルファ用はがし液

通常単価(税別)
546円
税込単価
601円
通常出荷日:5日目

【特長】・指のひき離し、固まった汚れとりに適しています。【商品仕様】・容量 10g ・色 透明・危険物...

詳細を確認

    型番:

    3-125-0233
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番容量色危険物種別危険物品名
    3-125-023310g透明第四類第一石油類

    3-125-0233の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-125-0233
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    546円
    ( 601円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・指のひき離し、固まった汚れとりに適しています。
    【商品仕様】
    ・容量 10g
    ・色 透明
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第一石油類

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アロンアルファ用はがし液の型番3-125-0233のページです。 型番3-125-0233に関する仕様情報を記載しております。
    アロンアルファ用はがし液のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アロンアルファ用はがし液
    アロンはがし
    10g 瞬間接着剤はがし
    アロンアルフアはがし隊
    ボンド アロンアルフアはがし隊
    アロンアルファ(8-252-04)
    メーカーケニス東亜合成エスココニシコニシアズワン
    通常価格546円400円602円616円298円2,158円
    通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました