17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

硬化促進剤 3-125-0232

硬化促進剤

通常単価(税別)
2,834
税込単価
3,117
通常出荷日:11日目

【特長】・アロンアルファのセットタイムをはやめたい時、盛上げ・充填接着したい時の接着に便利です。白化現...

詳細を確認

    型番:

    3-125-0232
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番容量危険物種別危険物品名
    3-125-0232200mL淡黄色第四類アルコール類

    3-125-0232の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-125-0232
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,834
    ( 3,117 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アロンアルファのセットタイムをはやめたい時、盛上げ・充填接着したい時の接着に便利です。白化現象を低減します。
    【商品仕様】
    ・容量 200mL
    ・色 淡黄色
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:アルコール類

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    硬化促進剤の型番3-125-0232のページです。 型番3-125-0232に関する仕様情報を記載しております。
    硬化促進剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    硬化促進剤
    硬化剤
    硬化促進剤(ロックタイト)
    硬化促進剤 7109
    硬化促進剤 スプレープライマー
    [嫌気性接着剤用]硬化促進剤
    メーカーケニス信越化学工業アズワンヘンケルアルテコエスコ
    通常価格2,8341815,0007,7271,477 -3,921
    通常出荷日11日目2日目2日目7日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました