17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンアルファ(R)エクストラ 2000AL5(低粘度)/2020AL5(中粘度)

アロンアルファ(R)エクストラ 2000AL5(低粘度)/2020AL5(中粘度)【5個入り】

通常単価(税別)
2,441
税込単価
2,685
通常出荷日:5日目

【特長】・A-PET・FRP・ポリアセタール等の難接着材に対応した瞬間接着剤です。木材皮革などの多孔質...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-125-0270【特長】
    ・A-PET・FRP・ポリアセタール等の難接着材に対応した瞬間接着剤です。木材皮革などの多孔質材料にも使用できます。
    ・接着後に白くなりません。
    【商品仕様】
    ・硬化時間(常温時) 3秒
    ・容量 2g×5本
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第三石油類
    3-125-0271【特長】
    ・A-PET・FRP・ポリアセタール等の難接着材に対応した瞬間接着剤です。木材皮革などの多孔質材料にも使用できます。
    ・接着後に白くなりません。
    【商品仕様】
    ・硬化時間(常温時) 3秒
    ・容量 2g×5本
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第三石油類

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・A-PET・FRP・ポリアセタール等の難接着材に対応した瞬間接着剤です。木材皮革などの多孔質材料にも使用できます。
    ・接着後に白くなりません。・硬化時間(常温時) 3秒 ・容量 2g×5本・危険物種別:第四類・危険物 品名:第三石油類
    1パック

    5個入り

    ・A-PET・FRP・ポリアセタール等の難接着材に対応した瞬間接着剤です。木材皮革などの多孔質材料にも使用できます。 ・接着後に白くなりません。
    ・硬化時間(常温時) 3秒 ・容量 2g×5本・危険物種別:第四類・危険物 品名:第三石油類
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,441
    ( 2,685 )
    5日目
    2,441
    ( 2,685 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・A-PET・FRP・ポリアセタール等の難接着材に対応した瞬間接着剤です。木材皮革などの多孔質材料にも使用できます
    ・接着後に白くなりません

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アロンアルファ(R)エクストラ 2000AL5(低粘度)/2020AL5(中粘度)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アロンアルファ(R)エクストラ 2000AL5(低粘度)/2020AL5(中粘度)
    アロンアルファ(エクストラ#2000)
    アロンアルファ(エクストラ#2020)
    嫌気性封着剤 中強度タイプ 低粘度
    アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
    アロンアルファ(R)(エクストラ)
    メーカーケニスエスコエスコスリーボンド東亜合成アズワン
    通常価格2,4411,7001,7004,02320,8552,028 -
    通常出荷日5日目1日目1日目16日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト