17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン スーパーX スーパーX Hyperワイド

通常単価(税別)
1,428円
税込単価
1,571円
通常出荷日:5日目

【特長】・熱・水・ショックに強く、接着剤がつきにくいポリエチレン・ポリプロピレンの固定にも使用できる超...

詳細を確認

    型番:

    3-125-0242
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-125-0242の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-125-0242
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,428円
    ( 1,571円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱・水・ショックに強く、接着剤がつきにくいポリエチレン・ポリプロピレンの固定にも使用できる超多用途接着剤です。
    ・はがれにくい弾性接着剤です。-40~+90℃に適応します。
    ・約1時間で動かなくなり、約24時間で硬化します(23℃・湿度50%)。
    【商品仕様】
    ・容量 20mL
    ・色 クリア
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第三石油類

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    セメダイン スーパーX スーパーX Hyperワイドの型番3-125-0242のページです。 型番3-125-0242に関する仕様情報を記載しております。
    セメダイン スーパーX スーパーX Hyperワイドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セメダイン スーパーX スーパーX Hyperワイド
    スーパーX2
    セメダイン スーパーX クリア/ホワイト
    スーパーXハイパーワイド
    超多用途接着剤 スーパーX
    スーパーX8008L ブラック
    メーカーケニスセメダインケニスセメダインセメダインセメダイン
    通常価格1,428円817円767円 -794円 -703円 -1,755円 -
    通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました