17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン スーパーX クリア/ホワイト 3-125-0241

セメダイン スーパーX クリア/ホワイト

通常単価(税別)
600
税込単価
660
通常出荷日:5日目

【特長】・速硬化、粘着接着で仮止め不要です。弾性接着なので異種材でもはがれにくく、抜群の耐久性と耐水性...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    3-125-0241
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    3-125-0241【特長】
    ・速硬化、粘着接着で仮止め不要です。弾性接着なので異種材でもはがれにくく、抜群の耐久性と耐水性を示し、-40~+120℃に適応します。
    ・約1~2時間で動かなくなり、約24~48時間で硬化します(23℃・湿度50%)。
    【商品仕様】
    ・容量 20mL
    ・色 クリア
    ・危険物種別:第四類
    ・危険物 品名:第四石油類

    3-125-0241の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・速硬化、粘着接着で仮止め不要です。弾性接着なので異種材でもはがれにくく、抜群の耐久性と耐水性を示し、-40~+120℃に適応します。
    仕様2
    ・約1~2時間で動かなくなり、約24~48時間で硬化します(23℃・湿度50%)。・容量 20mL ・色 クリア・危険物種別:第四類・危険物 品名:第四石油類

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-125-0241

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・速硬化、粘着接着で仮止め不要です。弾性接着なので異種材でもはがれにくく、抜群の耐久性と耐水性を示し、-40~+120℃に適応します。
    ・約1~2時間で動かなくなり、約24~48時間で硬化します(23℃・湿度50%)。・容量 20mL ・色 クリア・危険物種別:第四類・危険物 品名:第四石油類
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    600
    ( 660 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・速硬化、粘着接着で仮止め不要です。弾性接着なので異種材でもはがれにくく、抜群の耐久性と耐水性を示し、-40~+120℃に適応します
    ・約1~2時間で動かなくなり、約24~48時間で硬化します(23℃・湿度50%)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    セメダイン スーパーX クリア/ホワイトの型番3-125-0241のページです。 型番3-125-0241に関する仕様情報を記載しております。
    セメダイン スーパーX クリア/ホワイトのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    計測機器の試作用に
    5
    満足度:5.0
    顧客から依頼があった計測機器の試作のためにこちらを購入しました。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    セメダイン スーパーX クリア/ホワイト
    セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
    スーパーX2
    ロックタイト 多用途接着剤 スーパークリア
    スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
    スーパーXハイパーワイド
    メーカーケニスセメダインセメダインヘンケルセメダインセメダイン
    通常価格6004826277121,921509 -
    通常出荷日5日目4日目1日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト