ファクトリーサプライ用品技術窓口

セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

通常単価(税別)
742円
税込単価
816円
通常出荷日:4日目

【特長】・速硬化タイプです。・ショックに強い、剥がれにくいです。・熱・水に強いです(-40~120℃)...

詳細を確認
  • 色
    透明
  • JANコード
    4901761177795
  • トラスココード
    813-5024
  • 容量(ml) (mL)
    10
  • 質量(g)
    33
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -60~120℃
  • 硬化後の色
    透明
  • 可使時間(分)
    2~3

型番:

AX-083
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AX-083の仕様・寸法情報

色
透明
JANコード
4901761177795
トラスココード
813-5024
容量(ml)(mL)
10
質量(g)
33
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)
-60~120℃
硬化後の色
透明
可使時間(分)
2~3
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AX-083
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
742円
( 816円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・速硬化タイプです。
・ショックに強い、剥がれにくいです。
・熱・水に強いです(-40~120℃)。
・無溶剤で肉やせしません。
・タレが少なく、軽量物なら仮止め不要です。
・いやなニオイが少ないです。
・超多用途・無溶剤・弾性接着剤のスーパーXシリーズです。
・熱・水・ショックに強く、屋外でもご使用いただけます。
【用途】
・金属、プラスチック、ゴム、コンクリートの接着に。
・タイル、ガラス、陶磁器、木材、皮革、布の接着に。
・※接着できないもの:PE、PP、フッ素樹脂、ポリアセタール等。
【材質】
・主成分:変成シリコーン樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083の型番AX-083のページです。 型番AX-083に関する仕様情報を記載しております。
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083
スーパーXゴールド クリア 135ml AX-015
多用途内装用接着剤 SG-1R
速乾Gクリア
セメダイン プラモデル用 ビン 30ml CA-216
フロアロック110L neoパック 600ml RE-562
メーカーセメダインセメダインセメダインセメダインセメダインセメダイン
通常価格742円2,260円1,456円 -1,226円799円1,823円
通常出荷日4日目2日目1日目〜1日目4日目1日目
色透明透明白透明透明白
JANコード49017611777954901761183550-490176114359249017613001624901761708821
トラスココード813-5024813-5108-341-9461813-5181148-7394
容量(ml)(mL)10135-17030600
質量(g)33206.000-190.00075.000880.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました