ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
スリーエムジャパン
導電性片面銅箔テープ CU-35C
スリーエムジャパン
通常価格(税別):2,725円~
通常出荷日:2日目
日東電工
両面テープ 透明タイプ ポリエステル基材
日東電工
通常価格(税別):3,217円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ヒートラベル(不可逆性) 5点表示【1~10個入り】
通常価格(税別):3,817円~
通常出荷日:在庫品1日目
アクリサンデー
アクリサンデーMR板
アクリサンデー
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ブラックライト(UV-LED)
アズワン
通常価格(税別):1,401円~
通常出荷日:1日目
寺岡製作所
導電性アルミ箔粘着テープ No.8303【1~24個入り】
通常価格(税別):1,428円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
銅箔粘着テープ 831S 幅10mm×20m
通常価格(税別):2,281円~
通常出荷日:1日目
【特長】
・万一照明が消えても長時間光る粘着蓄光テープです。
・初期輝度が高く、時間にともなう減退も緩やかで、暗闇の中でも視認可能な発光能力が4~5時間持続します。
・紫外線に強く耐候性にも優れています。
・表面素材にはPETフィルムを使用しており、環境に優しい脱塩ビ製品です。
・長時間発光を持続
【商品仕様】
・材質 PET
・厚さ 0.33㎜

コクゴ
アルミラミジップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
4.7通常価格(税別):526円~

ミスミ
トラ布テープ
4.6通常価格(税別):3,200円

トラスコ中山
蛍光ラインテープ 50mm×33m
0通常価格(税別):7,410円

日本緑十字社
反射テープ 50mm×10m
0通常価格(税別):3,764円

日本緑十字社
布トラテープ (TR2-A・TR2-B)
0通常価格(税別):2,372円~

アズワン
蛍光テープ 26601シリーズ
0通常価格(税別):11,750円

寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
4.5通常価格(税別):1,267円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,311円~

エスコ
ねじシールテープ(小径用)
4.3通常価格(税別):140円~