ファクトリーサプライ用品技術窓口
アクリサンデー
発泡スチレンボード[ポリスチレン]
アクリサンデー
通常価格(税別):603円~
通常出荷日:在庫品1日目
アクリサンデー
アクリサンデーMR板
アクリサンデー
通常価格(税別):979円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シンプル卓上暗室 BBX-01・BBX-02
通常価格(税別):43,479円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユタカメイク
防虫防炎透明 糸入シート
ユタカメイク
通常価格(税別):5,281円~
通常出荷日:4日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)
アズワン
通常価格(税別):15,326円~
通常出荷日:8日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
ブラックライト(UV-LED)
アズワン
通常価格(税別):1,306円~
通常出荷日:1日目
アズワン
FLA-A4 高輝度蓄光シート
アズワン
通常価格(税別):4,884円~
通常出荷日:9日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
トラ表示テープ テープ幅:25~100mm
4.7通常価格(税別):526円~

エスコ
60mmx50m バリケードテープ(4カ国語)
5通常価格(税別):1,375円~

ミスミ
トラ布テープ
4.6通常価格(税別):3,200円

日本緑十字社
布トラテープ (TR2-A・TR2-B)
0通常価格(税別):2,208円~

エスコ
20m 禁止テープ・禁止テープ
0通常価格(税別):1,146円

寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
4.5通常価格(税別):1,267円~

日東電工
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
4.5通常価格(税別):1,518円~

中興化成工業
チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ 柔軟タイプ
4.6通常価格(税別):1,199円~

日東電工
No.95S ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
4.6通常価格(税別):73円~