ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    絶縁カラーテープ

    絶縁カラーテープ 3-343-0405
    通常単価(税別)
    449円
    税込単価
    494円
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・幅×長さ 19㎜×10m ・厚さ 0.2㎜ ・使用温度範囲 -10~+90℃ ・基材 軟...

    詳細を確認

    型番:

    3-343-0405
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-343-0405の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0405
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    449円
    ( 494円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・幅×長さ 19㎜×10m
    ・厚さ 0.2㎜
    ・使用温度範囲 -10~+90℃
    ・基材 軟質塩化ビニル

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    絶縁カラーテープの型番3-343-0405のページです。 型番3-343-0405に関する仕様情報を記載しております。
    絶縁カラーテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁カラーテープ
    絶縁カラーテープ R
    絶縁カラーテープ W
    絶縁カラーテープ BK
    絶縁カラーテープ B
    絶縁カラーテープ GN
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格449円449円449円449円449円449円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました