ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
ケニス
耐熱ガラスクロス粘着テープ ACH-5001
通常価格(税別):1,830円~
通常出荷日:14日目
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):2,824円~
通常出荷日:1日目
アズワン
石英試験管 SJTシリーズ
アズワン
通常価格(税別):2,991円~
通常出荷日:1日目
アズワン
アルミナるつぼ/ふた SSA-S
アズワン
通常価格(税別):2,696円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)
通常価格(税別):589円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
脱鉛タイプビニールテープ No.21
4通常価格(税別):901円~

エスコ
脱鉛ビニールテープ 19mm×10m/25mm×20m
4通常価格(税別):93円~

共和
パイロン ミリオンビニルテープ (10巻入)
4.2通常価格(税別):824円~

スリーエムジャパン
スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88
4通常価格(税別):689円~

エスコ
脱鉛ビニールテープ JIS C2336適合品 19mm/50mm×20m
0通常価格(税別):245円~

スリーエムジャパン
3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
5通常価格(税別):399円

積水化学工業
エスロンテープ #360 幅19mm
4通常価格(税別):134円~

スリーエムジャパン
スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+
5通常価格(税別):1,484円~

日東電工
電気絶縁用脱鉛タイプビニールテープ No.21シリーズ
4.1通常価格(税別):1,514円~