ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W50 ミシン目あり

    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W50 ミシン目あり 3-343-0257
    通常単価(税別)
    2,779
    税込単価
    3,057
    通常出荷日:5日目

    【特長】・耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。約6倍に伸びますので、器...

    詳細を確認

    型番:

    3-343-0257
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-343-0257の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0257
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,779
    ( 3,057 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。約6倍に伸びますので、器具の密閉用として最適です。
    ・離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
    ・ミシン目があり、簡単にカットできます。ビーカーやフラスコの密閉に適しています。
    【商品仕様】
    ・大きさ 50㎜×30m
    ・ミシン間隔 50㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W50 ミシン目ありの型番3-343-0257のページです。 型番3-343-0257に関する仕様情報を記載しております。
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W50 ミシン目ありのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W50 ミシン目あり
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W20 ミシン目あり
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W50
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W20
    アルミラミジップ ホワイトパウチ AL-10W 50枚入
    アルミラミジップ ホワイトパウチ AL-12W 50枚入
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商三商
    通常価格2,7791,3152,7791,3153,5204,306
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました