ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W20 ミシン目あり

    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W20 ミシン目あり 3-343-0256
    通常単価(税別)
    1,315円
    税込単価
    1,447円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。約6倍に伸びますので、器...

    詳細を確認

    型番:

    3-343-0256
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-343-0256の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0256
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,315円
    ( 1,447円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。約6倍に伸びますので、器具の密閉用として最適です。
    ・離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
    ・ミシン目があり、簡単にカットできます。シャーレや試験管の密閉に適しています。
    【商品仕様】
    ・大きさ 20㎜×30m
    ・ミシン間隔 100㎜

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W20 ミシン目ありの型番3-343-0256のページです。 型番3-343-0256に関する仕様情報を記載しております。
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W20 ミシン目ありのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ガラス塗料瓶のシーリング
    5
    満足度:5.0
    木材用ガラス系塗料を保管するのに小分け用のガラス瓶をこちらのサイトから購入した。スクリュー栓を密閉するためラボピタを巻い...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W20 ミシン目あり
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W50 ミシン目あり
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W20
    ラボピタ(高性能ラボ用被膜フィルム) W50
    カラーテープ 巾14/20/24mm/カッターのみ (ラボ用テープタイプ)
    ラボ保護テープ(透明)
    メーカーケニスケニスケニスケニス東京硝子器械アズワン
    通常価格1,315円2,779円1,315円2,779円827円 -5,687円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました