ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン 合成ゴムシート |
|
アズワン ポリイミドフィルム カプトン(R) |
【特長】
・優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。
・ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。
・軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。
・透明ですので中身の確認ができます。
・離形紙がないので、不要なゴミを出しません。


アズワン
凍結保存用丸ラベル

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
4.5通常価格(税別):1,065円~

三商
ジップロックフリーザーバッグ M
0通常価格(税別):800円

三商
カラーテープ 幅25㎜ K-255 赤
0通常価格(税別):1,296円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~