ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    カバーアップテープ 詰め替え用

    通常単価(税別)
    1,272円
    税込単価
    1,399円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・きれいに貼ってはがせる紙のテープです。 ・プラスチック・ガラス等の各種器具・容器に貼り付けで...

    詳細を確認

    型番:

    3-343-0161
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-343-0161の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-343-0161
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,272円
    ( 1,399円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・きれいに貼ってはがせる紙のテープです。
    ・プラスチック・ガラス等の各種器具・容器に貼り付けでき、ペン・鉛筆等のあらゆる筆記具で記入できます。
    ・はがす時も、のりあとを残さずきれいにはがせます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 25.4㎜×17.7m
    ・色 白
    ・JANコード:4519001650375

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    カバーアップテープ 詰め替え用の型番3-343-0161のページです。 型番3-343-0161に関する仕様情報を記載しております。
    カバーアップテープ 詰め替え用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カバーアップテープ 詰め替え用
    マイタックラベル/一般用 ML-10
    マイタックラベル/一般用 ML-4
    マイタックラベル/一般用 ML-12
    マイタックラベル/一般用 ML-7
    マイタックラベル/一般用 ML-20
    メーカーケニスニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
    通常価格1,272円519円519円519円519円519円
    通常出荷日5日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました