ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    補充用ラベリングテープ LT20用 大きさ 20㎜× 12.7m 色 レッド

    通常単価(税別)
    2,311
    税込単価
    2,542
    通常出荷日:9日目

    【商品仕様】・大きさ 20㎜× 12.7m ・色 レッド

    型番:

    3-124-0675
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-124-0675の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-124-0675
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,311
    ( 2,542 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ 20㎜× 12.7m
    ・色 レッド

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    補充用ラベリングテープ LT20用 大きさ 20㎜× 12.7m 色 レッドの型番3-124-0675のページです。 型番3-124-0675に関する仕様情報を記載しております。
    補充用ラベリングテープ LT20用 大きさ 20㎜× 12.7m 色 レッドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    補充用ラベリングテープ LT20用 大きさ 20㎜× 12.7m 色 レッド
    マイタックラベル/一般用 ML-20
    メーカーケニスニチバン
    通常価格2,311519
    通常出荷日9日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました